Publique sus productos
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 de 5 estrellas3.5(19 reseñas)
Traducido por Google,
  • Asequible
  • Laminado
  • Puertas con cerradura

    Gabinete con puertas con cerradura y manijas delgadas y discretas. Perfecto para oficinas, archivos y áreas de almacenamiento.
Especificaciones
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)310
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)67.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units

Disponibilidad en regiones

Europa