Publique sus productos
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 de 5 estrellas3.8(24 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño delgado y escandinavo
    • tejido 100% reciclado
    • Mecanismo sincronizado ergonómico

      Elegante silla de oficina respetuosa con el medio ambiente, tapizada con un elegante tejido fabricado con botellas de PET 100 % recicladas. Disponible en varios colores modernos. La silla tiene un respaldo bajo y cuenta con reposabrazos ajustables, profundidad del asiento y altura del respaldo para mayor comodidad.
    Especificaciones
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)485
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)20.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa