Publique sus productos
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Traducido por Google,
    • Colocado fácilmente
    • bloqueable
    • Se puede montar en la pared

      Pequeño armario de almacenamiento con cerradura y estantes extraíbles
    Especificaciones
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOffice-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)8.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units

    Disponibilidad en regiones

    Europa