Publique sus productos
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm

    Rio Bar chair 650mm

    3.9 de 5 estrellas3.9(33 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Para uso interior y exterior
    • apilable
    • Diseño monocromático

    Silla en un moderno diseño monocromático: ¡ideal para diferentes ambientes! La silla es resistente a los rayos UV y, por lo tanto, se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Silla fácilmente apilable, duradera y fácil de limpiar a un excelente precio.

    Especificaciones
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRio-Bar-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa