Publique sus productos
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair

    Rio chair

    3.6 de 5 estrellas3.6(71 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Para uso interior y exterior
    • resistente a los rayos ultravioleta
    • apilable

    ¡Silla en un moderno diseño monocromático que destaca entre la multitud y añade carácter! La silla es resistente a los rayos UV y, por lo tanto, se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Silla fácil de apilar, duradera y fácil de limpiar a un buen precio.

    Especificaciones
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRio-Chair-Outside
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)455
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa