Publique sus productos
Seattle
Seattle
Seattle

    Seattle

    2.4 de 5 estrellas2.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • apilable
    • Cojín grueso y duradero.
    • Facil de manejar

    Elegante silla de banquete apilable con tapizado duradero con patrón de diamantes. Ideal para eventos y cenas de cualquier tipo. El asiento tiene un acolchado grueso y firme para mayor comodidad. Se suministra completo con soportes de acoplamiento para crear filas ordenadas.

    Especificaciones
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:930 mm

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:150 kg

      Weight:6,28 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSeattle-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)930
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)6.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa