Publique sus productos
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x900x550mm

    Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x900x550mm

    Traducido por Google,
    • Marco reforzado
    • 6 compartimentos
    • Perchero y 2 baldas

    Taquilla de alumno de tres módulos con dos compartimentos en cada módulo. Cada compartimento tiene dos estantes pequeños y un riel para ropa. El marco, el marco de la puerta y las puertas están reforzados y el casillero cuenta con orificios de ventilación en la parte superior e inferior.

    El casillero para estudiantes Roz se fabrica en nuestra propia fábrica. Es un casillero espacioso y duradero que resiste las duras demandas de los entornos escolares. El marco está recubierto de polvo en blanco cálido y está fabricado con chapa de acero completamente soldada. El marco, el marco de la puerta y las puertas están reforzados para resistir los golpes. Las perforaciones en la parte superior e inferior del marco proporcionan una excelente ventilación. Las puertas tienen un tope de puerta sólido para evitar que se abran más de 90˚. Elija puertas laminadas reforzadas con un borde de chapa o puertas hechas completamente de chapa de acero resistente. Cada compartimento está equipado con dos pequeños estantes que son perfectos para guardar libros o carpetas. El compartimento también tiene una barra de ropa para colgar una chaqueta. La base del compartimento tiene espacio para guardar una mochila escolar. Proporcione un almacenamiento seguro para sus estudiantes equipando sus casilleros escolares Roz con cerraduras de cilindro o cerrojos para candados
    Especificaciones
    • Height:1890mm

      Width:900mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):300mm

      Number of sections:3

      Number of doors:6

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:120.3kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStudent-locker-roz-3-sections-6-doors-1890x900x550mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1890
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)120.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers

    Disponibilidad en regiones

    Europa