Publique sus productos
Table VARIOUS 700x1050mm Parametric

Table VARIOUS 700x1050mm Parametric

Traducido por Google,
  • Para reuniones, trabajo y cenas.
  • Se adapta a muchos lugares
  • Sencillo y elegante

Mesa multifuncional diseñada por AJ Products. La mesa está disponible en varias alturas y es perfecta tanto para estar de pie como sentado. La mesa funciona bien en múltiples entornos, como un comedor, un área de descanso, una sala de reuniones o una sala de conferencias.

Especificaciones
  • Height:1050mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:16.25kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-VARIOUS-700x1050mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)16.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables

Disponibilidad en regiones

Europa