Publique sus productos
Workbench PROOF 1500x750mm stainless steel

Workbench PROOF 1500x750mm stainless steel

Traducido por Google,
  • Hecho de acero inoxidable
  • Fácil de limpiar
  • Totalmente soldado

    Banco de trabajo fabricado íntegramente en acero inoxidable. El banco es muy fácil de limpiar y es ideal para entornos donde se requieren altos estándares de higiene, por ejemplo cocinas comerciales, comedores y otras áreas donde se manipulan alimentos. La altura del banco de trabajo se puede ajustar manualmente.
Especificaciones
    • Length:1500 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:33 kg
    • Assembly:Assembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorkbench-PROOF-1500x750mm-stainless-steel
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Disponibilidad en regiones

Europa