Publique sus productos
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers

Traducido por Google,
  • Estructura de altura regulable manualmente
  • Tapa laminada resistente
  • Facilita la manipulación de mercancías.

    Haz que tu trabajo de embalaje y montaje sea más fácil y ergonómico con una mesa de embalaje con rodillos. La mesa facilita su trabajo ya que la mercancía gira fácilmente sobre rodillos integrados en la encimera. El marco es regulable en altura.
Especificaciones
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:52.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)52.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops