Publique sus productos
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    Traducido por Google,

    • Parte superior inclinada
    • Buena ventilación
    • Solución que ahorra espacio

    Taquilla con parte superior inclinada que consta de dos secciones, cada una con dos compartimentos. Cada compartimento cuenta con tope de puerta, gancho de anclaje y ventilación. La taquilla se puede mejorar añadiendo diferentes bases. No incluye cerradura.

    Especificaciones
      • Height:1900 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:550 mm
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Door width (lockers ):400 mm
      • Top:Sloping
      • Material:Sheet steel
      • Number of doors:4
      • Number of sections:2
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:15 mins
      • Weight:67 kg
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
      • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ-Locker-Classic-1200-3-Sections-Slopedroof-6-Doors
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-16
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa