Publique sus productos
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Traducido por Google,
  • Parte superior inclinada
  • Buena ventilación
  • Solución que ahorra espacio

Taquilla con parte superior inclinada que consta de dos secciones, cada una con dos compartimentos. Cada compartimento cuenta con tope de puerta, gancho de anclaje y ventilación. La taquilla se puede mejorar añadiendo diferentes bases. No incluye cerradura.

Especificaciones
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Familia de productoClothing Locker
  • Grupo de productosLockers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-16
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEslovaquia
  • Peso Neto (kg)65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
  • Número OmniClass23-21 15 15
  • Título OmniClass Clothing Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa