Publique sus productos
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk

    Desk ATTUNE Height adjustable desk

    Traducido por Google,
    • Parte superior basculante
    • Ajustable manualmente en altura
    • Bastidor móvil con ruedas bloqueables

    Mesa polivalente y polivalente con estructura regulable en altura, tablero basculante y ruedas bloqueables. Esta mesa se puede mover y ajustar fácilmente a diferentes usuarios y tareas. Es ideal para lugares de trabajo ocupados, oficinas en el hogar y escuelas.

    Especificaciones
    • sLength:600 mm

      Width:520 mm

      Minimum height:770 mm

      Maximum height:1130 mm

      Approvals:EN 527, EN 1729

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface colour:White

      Table surface material:MDF

      Stand colour:White

      Stand material:Stee

      lLoad capacity:10 kg

      Weight:14,75 kg


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATTUNE-Height-adjustable-desk
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de productosDesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-12
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)14.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descripción Uniclass 2015Classroom desks and tables

    Disponibilidad en regiones

    Europa