Publique sus productos
Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • Durable
  • Preparado para montaje en suelo
  • Superficie de la mesa en madera maciza
Especificaciones
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Especificaciones técnicas
  • Referenciacanteen-table-unite-1200mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)41.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoffee Tables