Publique sus productos
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

Traducido por Google,
  • Pino barnizado
  • Ganchos electrogalvanizados
  • Fuerte y robusto

Banco de doble cara con respaldo y barra de ganchos en ambos lados.

Especificaciones
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Especificaciones técnicas
  • Referenciadouble-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • Familia de productoChanging room'
  • Grupo de productosBenches and hooks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)780
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMetal
  • Peso Neto (kg)35.28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniClass Coat Hooks

Disponibilidad en regiones

Europa