Publique sus productos
Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Traducido por Google,
  • Pino barnizado
  • Ganchos electrogalvanizados
  • Fuerte y robusto

Banco de doble cara con respaldo y barra de ganchos en ambos lados.

Especificaciones
    • Seat height:430 mm
    • Length:2000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:24
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:49.43 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Especificaciones técnicas
  • Referenciadouble-bench-stadium-with-hook-rail-2000mm
  • Familia de productoChanging room'
  • Grupo de productosBenches and hooks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)780
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMetal
  • Peso Neto (kg)49.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniClass Coat Hooks

Disponibilidad en regiones

Europa