Publique sus productos
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO

    Seating group OCTO

    4.2 de 5 estrellas4.2(36 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Un lugar de encuentro natural
    • HPL resistente
    • Bancos fijos

    Conjunto de asientos con bancos fijos y una mesa redonda perfecta para reunirse. El juego de asientos tiene superficies resistentes y es ideal para pasillos y salas comunes.

    Especificaciones
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaseating-group-octo
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1870
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)108.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa