Publique sus productos
Standing desk QBUS 1200x800mm

Standing desk QBUS 1200x800mm

Traducido por Google,
  • Tres alturas programables
  • Ideal para espacios pequeños
  • Con mecanismo anticolisión

Escritorio de altura regulable eléctricamente y de dimensiones compactas: ¡perfecto para oficinas más pequeñas! El escritorio cuenta con un marco en T con un mecanismo anticolisión que ayuda a prevenir lesiones por aplastamiento. El tablero del escritorio está hecho de laminado duradero.

Especificaciones
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:46 kg
Especificaciones técnicas
  • Referenciastanding-desk-qbus-1200x800mm
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosOffice Desk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Descripción Uniclass 2015Office desks

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText