Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Table PAX 1800x800x720mm

Table PAX 1800x800x720mm

Traducido por Google,
  • HPL resistente
  • absorbente de sonido incorporado
  • Para aulas y comedores.

    Tabla con propiedades de reducción de ruido. El tablero de la mesa tiene una capa superficial resistente y un absorbente de sonido incorporado debajo
Especificaciones
    • Length:1800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:34kg
    • Testing:EN 527, EN 1729
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-Pax-1800x800x720mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania