Publique sus productos
Wooden screen FREE 940x1720mm
Wooden screen FREE 940x1720mm
Wooden screen FREE 940x1720mm

    Wooden screen FREE 940x1720mm

    Traducido por Google,
    • Proyección básica y elegante
    • Patrón de línea en la parte superior
    • Pies lacados gris aluminio

    Mamparas de madera asequibles y prácticas que dividen fácilmente el espacio y brindan privacidad.

    Especificaciones
    • Height:1740mm

      Width:940mm

      Material:Veneer

      Weight:23kg

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWooden-screen-FREE-940x1720mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1720
    • Ancho (mm)940
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

    Disponibilidad en regiones

    Europa