Publique sus productos
Effekt EcoSUND®
Effekt EcoSUND®

    Effekt EcoSUND®

    Traducido por Google,
    Una forma eficaz de mejorar la acústica de una estancia sin tener que cambiar instalaciones existentes como ventilación, cables, luces, etc. es montar absorbentes de techo Effect. Con una distribución uniforme basada en las necesidades del área local, se convierte en una solución asequible que reduce mucho la dispersión del audio en la dirección longitudinal de la sala. Personalice sus absorbentes eligiendo entre tres materiales principales y lamínelos con el tejido Hush, disponible en varios colores diferentes. Effekt se fabrica en tres tamaños estándar y tiene un grosor de 50 mm para una buena absorción del sonido. Effekt se cuelga de cuerdas de alambre que se conectan y forman una pared. Una solución asequible que reduce mucho la propagación del sonido a lo largo de la sala y partes de la sala en salas más pequeñas. Diseñe su separador de ambientes único eligiendo entre tres materiales de núcleo diferentes, seis cables colgantes diferentes y una variedad de colores del textil Hush. Dado que el diseño del producto puede ser un desafío para la escalada y el producto no es adecuado para eso, no se recomienda el efecto para la escuela y el cuidado.
    Especificaciones
    • Availabe in more widths. W: 300, 600 and 900.

      Specification Text

      Vertical hanging sound absorbant for ceilings, made from EcoSUND. 

      Mounting: can be interconnected with hangwires. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below).

      Available dressed in Hush or raw. E.g. 567 (67046)

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 1200x900 = 6

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      1200x300x50 || 1200x600x50 || 1200x900x50

      For customized measurements, contact Götessons.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeffekt
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-16
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa