Publique sus productos
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Archivados

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND.
    Especificaciones
    • Specification text

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed in both sides with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black. Ordered separately.

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastoryboard
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS