Publique sus productos
TRI-ESCENT® II ULTRA | PVDF Elite Harvest Gold Metallic Finish Coating
TRI-ESCENT® II ULTRA | PVDF Elite Harvest Gold Metallic Finish Coating

    TRI-ESCENT® II ULTRA | PVDF Elite Harvest Gold Metallic Finish Coating

    Traducido por Google,

    Soluciones de revestimiento de muro cortina

    Nuestros revestimientos para muro cortina están diseñados para ofrecer una durabilidad excepcional , versatilidad estética y un rendimiento a largo plazo para fachadas arquitectónicas modernas. Diseñados para cumplir con las estrictas normas AAMA 2605 , estos revestimientos son ideales para aplicaciones comerciales y residenciales donde el impacto visual y la resistencia ambiental son fundamentales.

    🧱 Aplicaciones 🌟 Características principales
      • Fachadas de gran altura
      • escaparates comerciales
      • Edificios institucionales
      • Desarrollos de uso mixto
      • Arquitectura monumental y de autor
      • Acabado duradero : las capas superiores de PVDF resisten los rayos UV, la intemperie y los productos químicos.
      • Flexibilidad de diseño : Disponible en acabados metálicos, mate, satinados y texturizados.
      • Resistencia estructural : Soporta roturas térmicas y soporta cargas de viento y sísmicas.
      • Sostenible y certificado : cumple con los estándares LEED y está respaldado por rigurosas pruebas.

    Acabados populares

    Desde ColorSync Carbonite Metallic hasta ThermaCoat Silver Blue , nuestras series TRI-ESCENT® II ULTRA y TRINAR® ULTRA ofrecen una paleta curada de acabados diseñados a medida para sistemas de muro cortina.

    📞 Contáctanos

    Para selección de colores, precios, datos técnicos o solicitudes de acabados personalizados , comuníquese con nuestro equipo de ventas o soporte regional. Estamos aquí para ayudarle a hacer realidad su visión arquitectónica.

    Especificaciones
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKD2C57513
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciackd2c57513-harvest-gold-metallic-finish
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de productosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVDF
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniClass High Performance Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos