Publique sus productos
TRINAR® TEC ULTRA | Bright Red-Orange FlexGuard Coating Impact-Resistant Sliding Window Finish
TRINAR® TEC ULTRA | Bright Red-Orange FlexGuard Coating Impact-Resistant Sliding Window Finish

    TRINAR® TEC ULTRA | Bright Red-Orange FlexGuard Coating Impact-Resistant Sliding Window Finish

    Traducido por Google,

    Soluciones de revestimiento para ventanas corredizas

    Los recubrimientos de extrusión de AkzoNobel para ventanas corredizas están diseñados para ofrecer una durabilidad excepcional , un funcionamiento impecable y una elegancia arquitectónica . Diseñados para cumplir con la rigurosa especificación AAMA 2605 , estos recubrimientos garantizan un rendimiento duradero y una estética uniforme para sistemas de ventanas de aluminio utilizados tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.

    🧱 Aplicaciones 🌟 Características principales
      • Ventanas corredizas residenciales
      • Sistemas de ventanas comerciales
      • Cerramientos de balcones y patios
      • Fenestración de gran altura
      • Acabado PVDF superior : ofrece una resistencia excepcional a la radiación UV, la intemperie y la exposición química.
      • Rendimiento de superficie lisa : mejora la acción de deslizamiento con acabados de baja fricción y retención de brillo de larga duración.
      • Versatilidad de diseño : Disponible en acabados metálicos, mate, satinados y texturizados para complementar los sistemas de ventanas modernos.
      • Sostenible y probado : respaldado por los programas de intemperismo globales de AkzoNobel y las garantías líderes en la industria.

    Acabados populares

    Nuestros revestimientos para ventanas corredizas están disponibles en una paleta curada de acabados de alto rendimiento, que incluyen:

    • Limpio y reflectante para marcos de ventanas contemporáneos.
    • Elegante y moderno con resistencia mejorada a los rayos UV.
    • Brillo metálico sutil para proyectos residenciales de alta gama.
    • Atrevido y discreto para diseños minimalistas.
    • Tono cálido y elegante para un atractivo arquitectónico de primera calidad.

    📞 Contáctanos

    Para selección de colores, precios, datos técnicos o solicitudes de acabados personalizados , comuníquese con nuestro equipo de ventas o soporte regional . Estamos aquí para ayudarle a darle vida a sus sistemas de ventanas arquitectónicas con recubrimientos que ofrecen rendimiento y protección.

    Especificaciones
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKE3X54043
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacke3x54043-bright-red-orange
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de productosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVDF
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniClass High Performance Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos