Publique sus productos
TRINAR® TEC ULTRA | WeatherGuard 310c/318c Blue Weatherproof Coating for Sliding Windows
TRINAR® TEC ULTRA | WeatherGuard 310c/318c Blue Weatherproof Coating for Sliding Windows

    TRINAR® TEC ULTRA | WeatherGuard 310c/318c Blue Weatherproof Coating for Sliding Windows

    Traducido por Google,

    Soluciones de revestimiento para ventanas corredizas

    Los recubrimientos de extrusión de AkzoNobel para ventanas corredizas están diseñados para ofrecer una durabilidad excepcional , un funcionamiento impecable y una elegancia arquitectónica . Diseñados para cumplir con la rigurosa especificación AAMA 2605 , estos recubrimientos garantizan un rendimiento duradero y una estética uniforme para sistemas de ventanas de aluminio utilizados tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.

    🧱 Aplicaciones 🌟 Características principales
      • Ventanas corredizas residenciales
      • Sistemas de ventanas comerciales
      • Cerramientos de balcones y patios
      • Fenestración de gran altura
      • Acabado PVDF superior : ofrece una resistencia excepcional a la radiación UV, la intemperie y la exposición química.
      • Rendimiento de superficie lisa : mejora la acción de deslizamiento con acabados de baja fricción y retención de brillo de larga duración.
      • Versatilidad de diseño : Disponible en acabados metálicos, mate, satinados y texturizados para complementar los sistemas de ventanas modernos.
      • Sostenible y probado : respaldado por los programas de intemperismo globales de AkzoNobel y las garantías líderes en la industria.

    Acabados populares

    Nuestros revestimientos para ventanas corredizas están disponibles en una paleta curada de acabados de alto rendimiento, que incluyen:

    • Limpio y reflectante para marcos de ventanas contemporáneos.
    • Elegante y moderno con resistencia mejorada a los rayos UV.
    • Brillo metálico sutil para proyectos residenciales de alta gama.
    • Atrevido y discreto para diseños minimalistas.
    • Tono cálido y elegante para un atractivo arquitectónico de primera calidad.

    📞 Contáctanos

    Para selección de colores, precios, datos técnicos o solicitudes de acabados personalizados , comuníquese con nuestro equipo de ventas o soporte regional . Estamos aquí para ayudarle a darle vida a sus sistemas de ventanas arquitectónicas con recubrimientos que ofrecen rendimiento y protección.

    Especificaciones
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKL3X60009
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciackl3x60009-310c-318c-blue-spray
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de productosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVDF
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniClass High Performance Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos