Publique sus productos
TRI-ESCENT® II ULTRA | GunMetal Edge ThermaCoat Coatings
TRI-ESCENT® II ULTRA | GunMetal Edge ThermaCoat Coatings

    TRI-ESCENT® II ULTRA | GunMetal Edge ThermaCoat Coatings

    Traducido por Google,

    Soluciones de revestimiento para puertas con persianas

    Los recubrimientos de extrusión de AkzoNobel para puertas de lamas están diseñados para ofrecer durabilidad , ventilación y refinamiento arquitectónico . Diseñados para cumplir con la estricta especificación AAMA 2605 , estos recubrimientos garantizan protección a largo plazo y consistencia estética para sistemas de lamas utilizados en aplicaciones de puertas tanto funcionales como decorativas.

    🧱 Aplicaciones 🌟 Características principales
      • Puertas de salas mecánicas
      • Puertas de acceso para servicios y utilidades
      • Puertas de ventilación exterior
      • Paneles decorativos con lamas en edificios comerciales y residenciales
      • Acabado PVDF superior : proporciona una excelente resistencia a la radiación UV, la humedad y la exposición química.
      • Equilibrio entre ventilación y privacidad : favorece el flujo de aire manteniendo la cobertura visual y la seguridad.
      • Versatilidad arquitectónica : disponible en acabados metálicos, mate, satinados y texturizados para adaptarse a diseños modernos y tradicionales.
      • Sostenible y probado : respaldado por los programas de resistencia a la intemperie globales de AkzoNobel y garantías líderes en la industria.

    Acabados populares

    Nuestros revestimientos para puertas con persianas están disponibles en una paleta curada de acabados de alto rendimiento, que incluyen:

    • Un acabado metálico de primera calidad para rejillas arquitectónicas de alta gama.
    • Atrevido y discreto para diseños minimalistas.
    • Brillo metálico sutil para fachadas comerciales.
    • Limpio y reflectante para sistemas de ventilación modernos.
    • Tono cálido y elegante para puertas con lamas orientadas al exterior.

    📞 Contáctanos

    Para seleccionar colores, consultar precios, obtener información técnica o solicitar acabados personalizados , comuníquese con nuestro equipo de ventas o soporte regional . Estamos aquí para ayudarle a darle vida a sus sistemas de puertas con lamas arquitectónicas con recubrimientos de alto rendimiento y protección.

    Especificaciones
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKM2C57284
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciackm2c57284-gun-metal-metallic-finish
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de productosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVDF
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniClass High Performance Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos