Publique sus productos
TRINAR® ULTRA TMC | UrbanTone 423c Gray Coatings
TRINAR® ULTRA TMC | UrbanTone 423c Gray Coatings

    TRINAR® ULTRA TMC | UrbanTone 423c Gray Coatings

    Traducido por Google,

    Soluciones de recubrimiento de vidrio y acristalamiento

    Los recubrimientos de extrusión de AkzoNobel para aplicaciones de vidrio y acristalamiento están diseñados para ofrecer una claridad, durabilidad y elegancia arquitectónica excepcionales . Diseñados para cumplir con la estricta especificación AAMA 2605 , estos recubrimientos mejoran el rendimiento y el atractivo visual de los sistemas de marcos utilizados en soluciones de acristalamiento modernas.

    🧱 Aplicaciones 🌟 Características principales
      • Marcos de ventanas y parteluces
      • Sistemas de acristalamiento de muro cortina
      • Escaparates y fachadas
      • Estructuras de claraboyas y marquesinas
      • Tecnología PVDF superior : ofrece protección duradera contra la radiación UV, la exposición química y el desgaste ambiental.
      • Versatilidad arquitectónica : disponible en una amplia gama de acabados metálicos, mate, satinados y texturizados para complementar las estructuras de vidrio.
      • Integridad térmica y estructural : admite sistemas de acristalamiento energéticamente eficientes con excelente adhesión y resistencia a la intemperie.
      • Sostenible y probado : respaldado por los programas de intemperismo globales de AkzoNobel y las garantías líderes en la industria.

    Acabados populares

    Nuestros recubrimientos para vidrio y componentes de acristalamiento están disponibles en una paleta curada de acabados de alto rendimiento, que incluyen:

    • Un tono suave y elegante ideal para sistemas de acristalamiento premium.
    • Limpio y reflectante para vidrio arquitectónico moderno.
    • Un acabado elegante y contemporáneo con resistencia mejorada a los rayos UV.
    • Brillo metálico sutil para fachadas comerciales de alta gama.
    • Atrevido y discreto para diseños de vidrio minimalistas.

    📞 Contáctanos

    Para selección de colores, precios, datos técnicos o solicitudes de acabados personalizados , comuníquese con nuestro equipo de ventas o soporte regional . Estamos aquí para ayudarle a hacer realidad su visión de acristalamiento arquitectónico con recubrimientos que ofrecen rendimiento y protección.

    Especificaciones
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKM3C54815
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciackm3c54815-423c-gray-coating
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de productosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVDF
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniClass High Performance Coatings