Publique sus productos
TRINAR® ULTRA Canopy PVDF Coating – Burgundy Spray (CKR3C50503)

TRINAR® ULTRA Canopy PVDF Coating – Burgundy Spray (CKR3C50503)

Traducido por Google,

Recubrimientos para bobinas y extrusiones de AkzoNobel

Nuestra familia de recubrimientos TRINAR® ULTRA es un recubrimiento de extrusión de aluminio arquitectónico probado y de alto rendimiento, específicamente formulado para cumplir con la especificación AAMA 2605. TRINAR ULTRA utiliza un sistema de resina PVDF (fluoruro de polivinilideno) superior al 70 % y una selección de pigmentos de primera calidad para brindar un excelente rendimiento en todas las condiciones ambientales con una retención de color superior.

Los productos TRINAR ULTRA son ideales para proyectos monumentales de gran altura, así como para proyectos residenciales o de baja altura, al tiempo que brindan durabilidad y belleza a largo plazo para una amplia gama de componentes de construcción de metal como:

Áreas de uso Beneficios de TRINAR
  • Muros cortina
  • Sistemas de paneles
  • Sistemas de ventanas
  • Persianas
  • Toldos y parasoles
  • Montantes
  • Fachadas de tiendas
  • Fascia
  • Supera la especificación AAMA 2605
  • Más de 50 años de rendimiento comprobado
  • Resistencia térmica, química y ultravioleta insuperable.
  • Notable resistencia a la intemperie, a la decoloración, al agrietamiento y al encalado.
  • Garantía líder en la industria
  • Especificado globalmente, soportado globalmente
  • Disponible en una amplia gama de colores preformulados.
  • Compatible con imprimaciones y capas transparentes que contienen PVDF
  • Disponible como sistema de mezcla intermedia

Explore nuestras soluciones líderes en la industria

Ofrecemos una amplia gama de soluciones de recubrimiento por extrusión de alto rendimiento, duraderas y sostenibles diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de diferentes industrias. Explore nuestra amplia gama de productos para encontrar la solución ideal para su próximo proyecto.

Comuníquese con nuestras oficinas regionales y de ventas para conocer la selección de colores, los precios, la garantía y la información técnica. ¡Esperamos poder mostrarle cómo TRINAR puede mejorar su próximo proyecto!

Especificaciones
  • Brand: TRINAR
    Application: Extrusion
    Chemistry: PVDF
    Product code: CKR3C50503
    Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
    Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
    Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCKR3C50503
  • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
  • Grupo de productosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVDF
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
  • Descripción Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniClass High Performance Coatings