Publique sus productos
Metal Roof Coating | Rustic Brown | FSC0034
Metal Roof Coating | Rustic Brown | FSC0034

    Metal Roof Coating | Rustic Brown | FSC0034

    Traducido por Google,

    Sistemas FIDURA™ para la construcción

    La calidad de los recubrimientos de bobinas se evalúa en función de su rendimiento en el mundo real. Basándonos en nuestra amplia experiencia, AkzoNobel Coil Coatings garantiza que las superficies resistan diversas condiciones en diversas aplicaciones.

    Los sistemas FIDURA™ van un paso más allá y combinan a la perfección el rendimiento con su visión creativa a través de la estética. Las diferentes aplicaciones requieren soluciones específicas. FIDURA aborda diferentes niveles de rendimiento con los niveles Essential, Advanced y Premium.

    Mejore su próximo proyecto con FIDURA Systems. Nuestro equipo de consultores expertos está disponible para brindarle asesoramiento personalizado, soporte especializado y acceso a información completa.

    FIDURA™ ofrece el equilibrio óptimo entre durabilidad y estética, haciéndolos indispensables para nuestros proyectos.
    Contáctenos hoy para explorar cómo FIDURA Systems puede hacer realidad su visión y satisfacer los requisitos de su proyecto.

    Especificaciones
    • Brand: Fidura
      Application: Coil
      Panel Code: FSC0034
      Description: High performance Coil coating with wide range of effects and appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: Depending on your project requirements, a color can be made in different products across gloss levels. For further Information or sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPE732TS80032
    • Familia de productoCoil Coatings
    • Grupo de productosCoil coatings are used for production of all types of construction material
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniClass High Performance Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Europa