La lámpara colgante LED hexagonal 12000-20-P-HEX de Alcon Lighting, con iluminación ascendente y descendente, ofrece un estilo arquitectónico y un rendimiento funcional para interiores comerciales. Fabricada en acero laminado en frío con una lente acrílica esmerilada de fácil instalación, esta lámpara colgante apta para lugares húmedos proporciona una iluminación uniforme con atenuación de 0-10 V del 1 % al 100 % y controles independientes opcionales para la iluminación ascendente y descendente. La salida de luz descendente oscila entre 1280 y 3074 lúmenes, mientras que la luz ascendente opcional ofrece entre 1060 y 1466 lúmenes. Las opciones de montaje incluyen un vástago de 60 a 120 cm o una suspensión ajustable mediante cable de acero de 120 a 240 cm. Cree diseños dinámicos con una variedad de configuraciones de panal. Disponible con batería de respaldo de emergencia, compatible con la Ley de Compra de Productos Estadounidenses (Buy American Act) y opciones de sensores avanzados, esta lámpara colgante ofrece una iluminación hexagonal y de panal moderna para garajes, comercios, hoteles, oficinas y restaurantes.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |