Publique sus productos
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light

    Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light

    Traducido por Google,
    La luminaria colgante LED industrial de techo bajo RLM 15240 de Alcon Lighting ofrece una iluminación eficiente y de alto rendimiento para espacios comerciales e industriales, incluyendo almacenes, gimnasios y plantas de fabricación. La serie cuenta con modelos de 8, 10 y 16 pulgadas con pantallas de aluminio hilado de alta resistencia y ópticas de gran profundidad para una luz sin deslumbramiento con un ángulo de haz de 100°. Las luminarias proporcionan una salida de 2200 a 3800 lúmenes con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90 y opciones de temperatura de color de 3000 K, 3500 K o 4000 K. Cada luminaria colgante de techo bajo incluye un dosel compacto con un controlador de atenuación universal integrado, compatible con atenuación de 0 a 10 V hasta el 10%, y una suspensión estándar de 96 pulgadas con opciones de vástago extendido o cable para adaptarse a diversas alturas de techo. Cumple con la normativa Title 24 y cuenta con la certificación Energy Star. La serie de iluminación RLM se ensambla en EE. UU. y es ideal para espacios industriales, con opción de batería de respaldo de emergencia.
    Especificaciones
    • Construction: Heavy-duty spun aluminum alloy and integral driver in shade

      Shade finish: White outer/white inner, black outer/white inner, gunmetal outer/white inner)

      Mounting: 96" or 240" adjustable aircraft cable, 12" to 96" stem

      Voltage: 120/277V, 50/60Hz

      Dimming: ELV & 0-10V (dims to 10%), TRIAC (dims to 20%)

      Emergency backup: Optional external-mounted battery with a test Switch; operates for 90 minutes when fully charged

      CRI: 90+

      Beam Angle: 100°

      Life: 61,000 hours at L70

      Warranty: 5 years carefree for parts and components (labor not included)

      Listings: cULus Listed for damp locations, ENERGY STAR certified, Complies with California Title 24 JA8-2022, Assembled in the USA

    Especificaciones técnicas
    • Referencia15240-dome-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica