Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Alfa Laval CB110 PED

Número de Artículo: cb110-ped
Fabricante: Alfa Laval
Familia del producto: Heat exchanger
Grupo del producto: Brazed plate heat exchangers
Anchura (mm): 191
Altura (mm): 616
Fecha de publicación: 2019-04-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

CB110:
- Efficiency range: 150-350 kW
- Outer dimension: 191 x 616 mm
- (4x) 2” ISO 228/1-G external threaded connections
- Min/max design temperature: -196 – 225°C
- Max design pressure: 30 bar at 90°C
- Material: Stainless steel grade AISI 316
- Sealing material: Copper
- Available with H, L and M channel types
- PED approved (Also available with UL, CRN, ASME and other approvals)
- CB110AQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program to ensure the thermal performance.  


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Copper
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: HVAC - Intercambiador de calor
Clasificación IFC: Heat Exchanger
nombre UNSPSC: Heat exchangers
código UNSPSC: 40101802
Uniclass 1.4 Código: L7528
Uniclass 1.4 Descripción: Heat exchangers/heat recovery
Uniclass 2.0 Código: PR-46-40-62
Uniclass 2.0 Descripción: Plate Heat Exchangers
Uniclass 2015 Código: Pr_60_60_38_62
Uniclass 2015 Descripción: Plate heat exchangers
NBS Reference Código: 46-40-62
NBS Reference Descripción: Plate Heat Exchangers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 57 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heat Exchangers for HVAC
Número OmniClass: 23-27 23 13
Título OmniClass: Plate and Frame Heat Exchangers
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment