Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
alfagres/products/14c8ad0e-440f-4f9c-8a70-b17b102346af
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
Disponible en Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(7 reseñas)
Taza para personas con movilidad reducida, con bajo consumo de agua 4,8 litros. No incluye asiento ni fluxometro
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
135004952
Familia de producto
Linea sanitaria
Grupo de productos
Orinal
Día de publicación
2020-12-14
Número de edición
1
Altura (mm)
443
Ancho (mm)
386
Profundidad (mm)
691
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Porcelana
Material secundario
Porcelana
Diseñado en
Ecuador
Fabricado en
Ecuador
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Disponibilidad en regiones
Sudamerica
Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Ecuador
Productos similares
alfa para la vida real
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(
28
)
Descargar
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
Descargar
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
Descargar
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
Descargar
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
Descargar
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
Descargar