Publique sus productos
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia135040504
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de productosSanitario
  • Día de publicación2020-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPorcelana
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica