Publique sus productos
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia135040505
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de productosSanitario
  • Día de publicación2020-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)385
  • Ancho (mm)720
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPorcelana
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica