Publique sus productos
Stone Concreto White  61 X 122 cm

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Este novedoso material se obtiene a partir de bloques seleccionados de pizarras, cuarcitas, mármoles y areniscas, a los cuáles se aplica una capa de fibra de vidrio y resina en la capa superior del bloque; posteriormente se desprende y extrae la capa de piedra. La fibra de vidrio y la resina quedan en la cara posterior de la lámina extraída aportando resistencia y flexibilidad a cada pieza.

Especificaciones técnicas
  • Referencia135041836
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de productosMarble finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)1220
Información relacionada
  • Material principalMármol
  • Material secundarioMármol
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica