Publique sus productos
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

Traducido por Google,
Este producto está indicado para instalar en un solo paso baldosas de baja y alta absorción como cerámica, gres porcelánico, grandes formatos, terrazo, sobre superficies niveladas o no niveladas, en pisos y zonas interiores o exteriores con un espesor de cola entre 4 mm y 30 mm sin presentando retracciones y en paredes en zonas interiores con un espesor de cola entre 4 mm a 20 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia135043280
  • Familia de productoTyle adhesive
  • Grupo de productos Thick layer adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioCelulosa
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Ecuador