Publique sus productos
Cerámica rlv myra ocean azul 300 x900 mm

Cerámica rlv myra ocean azul 300 x900 mm

La Cerámica RLV Myra Ocean Azul Mate de ALFA es una opción perfecta para crear ambientes interiores armoniosos. Esta cerámica presenta un diseño cuidadosamente elaborado para brindar elegancia y comodidad a tus espacios. Con un formato de 30x90 y un acabado mate estructurado, esta cerámica destaca por su apariencia sofisticada y su textura agradable al tacto. Su acabado mate agrega un toque de serenidad y calidez a cualquier ambiente. Ya sea que desees renovar tu baño, cocina u otros espacios interiores, la cerámica RLV Myra Ocean te ofrece un diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración. Disfruta de un ambiente elegante y confortable con esta cerámica ALFA.

Especificaciones técnicas
  • Referencia135047793
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de productosSolid finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica