Publique sus productos
Porcelanato celler gris 300 x 600 mm

Porcelanato celler gris 300 x 600 mm

Porcelanato con diseño tipo comentico en formato 30x60 ideal para pisos y paredes interiores y exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño en tecnología RealHD, sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables.

Especificaciones técnicas
  • Referencia135048213
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de productosMarble finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPorcelana
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica