| Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa Grifería para lavamanos línea Edge baja, con un diseño moderno en acabado Oro Rosa para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color oro rosa. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable <br>de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza <br>se debe utilizar agua y un paño seco. |
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica | Norteamérica |
|---|---|
Colombia | Estados Unidos |
Ecuador |