Publique sus productos
Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Las nuevas maderas laminadas reúne las mejores cualidades de los suelos de aspecto natural y de los pavimentos impermeables convencionales, gracias a la tecnología ORCA resiste a los líquidos por mas de 100 horas, tienen una excelente estabilidad térmica y con resistencia a los esfuerzo mecánicos, tienen 10-12 caras diferenciadoras, 90% de la madera utilizada proviene de bosques sostenibles

Especificaciones técnicas
  • Referencia135050515
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de productoswood finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)12850
  • Profundidad (mm)1920
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica