Publique sus productos
Spanish Red Sanitary Cove Base R70
Spanish Red Sanitary Cove Base R70

    Spanish Red Sanitary Cove Base R70

    Traducido por Google,
    Los acabados definen la calidad en la terminación de los espacios. Disponemos de la cartera más completa de piezas especiales de gres para cubrir las necesidades específicas de cada espacio: remates, perfiles, esquinas, ángulos rectos, peldaños, etc.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia225007768
    • Familia de productoQuarry special pieces
    • Grupo de productosQuarry sanitary cove base r70
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica