Publique sus productos
Zócalo cte sahara 15 x 15 cm

Zócalo cte sahara 15 x 15 cm

Los acabados definen la calidad en la terminación de los espacios. contamos con el portafolio mas completo de piezas especiales de Gres para cubrir las necesidades específicas de cada espacio: remates, perfiles, esquinas, angulos rectos, pasos de escalera, etc.
Especificaciones técnicas
  • Referencia225009571
  • Familia de productoQuarry special pieces
  • Grupo de productosQuarry bullnose 150x150 MM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)12
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Ecuador