Publique sus productos
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm

    Hexagon terrazo ash gray Side 200 mm

    Traducido por Google,
    Nuestras baldosas de Terrazo prepulido son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazas exteriores. No solo contribuyen al diseño del espacio, sino que también proporcionan un soporte ideal contra el deslizamiento. Autogestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras, manteniéndose como nuevas a lo largo del tiempo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia225019912
    • Familia de productoTerrazo
    • Grupo de productosTerrazo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)28
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Material secundarioCementoso
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica