Publique sus productos
 Hexagon terrazo dark gray  Side 200 mm
 Hexagon terrazo dark gray  Side 200 mm

    Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Nuestras baldosas de Terrazo prepulido son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazas exteriores. No solo contribuyen al diseño del espacio, sino que también proporcionan un soporte ideal contra el deslizamiento. Autogestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras, manteniéndose como nuevas a lo largo del tiempo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia225019914
    • Familia de productoTerrazo
    • Grupo de productosTerrazo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)28
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Material secundarioCementoso
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Ecuador