Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
alfagres/products/12d19677-aa85-47ba-9b3c-bb5dabd6d5fa
Inicio
Categorías
Materiales de construcción
Materiales constructivos - Otros
Cerámica Boticcino
Disponible en Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Cerámica Boticcino
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
225023850
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de productos
Natural stone finish
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-10-30
Número de edición
1
Ancho (mm)
305
Profundidad (mm)
450
Links
Links
Instalación URL
https://www.alfa.com.coceramica-boticcino-000000000225023850/p
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Material secundario
Cerámica
Diseñado en
Colombia
Fabricado en
Colombia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Materiales de construcción - Materiales constructivos - Otros
Productos similares
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Descargar
alfa para la vida real
Cerámica craquele
Descargar
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Descargar
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Descargar
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Descargar
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Descargar