Publique sus productos
Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia225026446
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de productosOrnamental finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)610
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)18.06
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica