Publique sus productos
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

    y las piezas especiales:

    2250275

    Especificaciones
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

      y las piezas especiales:

      2250275

    Especificaciones técnicas
    • Referencia225027511
    • Familia de productoQuarry special pieces
    • Grupo de productosQuarry top outside corner
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-12
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Material secundarioCementoso
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica