Publique sus productos
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm

    Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm

    Cerámica decorativa tipo BRICK, en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visuales que inciden con la luz. Acabados brillantes y satinados.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia225027564
    • Familia de productoTyle adhesive
    • Grupo de productos Ceramic tile and gres adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica