Publique sus productos
Cerámica lory 300 x 600 mm

Cerámica lory 300 x 600 mm

Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

Especificaciones técnicas
  • Referencia225027674
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de productosNatural stone finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica